Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
375-R
375-R
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
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
3
Reglage Max du crochet (in)
0.69
Effort de maintien (lbf)
4000
Sans aide à l'ouverture (in)
3.47
Poids (kg)
1.36
Sans aide à l'ouverture (mm)
88.9
Effort de maintien maximum (N)
17800
Plage de reglage crochet (mm)
22.1
Sans aide à l'ouverture (mm)
88.9
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
375
Toggle Lock plus
Oui
Type de produit
Crochet en U horizontal standard
Plage de réglage crochet
22.1
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
44:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine
385102 / 375509
Platine fournie
Non
Remplacement croché assemblé
375215
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
385102
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
375509
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
385902
Latch Plates - Bride de verrouillage par traction
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top