Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 381 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, U-hook for easy adjustment, and threaded pull bar.

381-SS

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
mit Öffnungshilfe (in) 6.1
Gewicht (lb) 2.56
Max. Bügeleinstellung (in) 0.93
ohne Öffnungshilfe 4.69
Haltekraft (lb) 1000
ohne Öffnungshilfe (in) 119.1
Gewicht (kg) 1.16
mit Öffnungshilfe (mm) 155.7
Maximale Haltekraft (N) 4450
Bügel Einstellbereich (mm) 29.7
mit Öffnungshilfe (mm) 155.7
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Edelstahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 37:1
Produktart Verschlußspanner
Ersatzbügel 381915
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Verschlußspanner
Bügel Verstellbereich 29.7
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 330/351/371/381
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top