Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 381 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, U-hook for easy adjustment, and threaded pull bar.

381-SS

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Avec aide à l'ouverture 4.69
Reglage Max du crochet (in) 0.93
Poids (lb) 2.56
Effort de maintien (lbf) 1000
Sans aide à l'ouverture (in) 6.1
Avec aide à l'ouverture (in) 119.1
Poids (kg) 1.16
Effort de maintien maximum (N) 4450
Plage de reglage crochet (mm) 29.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 155.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 155.7
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de crochet Ergot en J ajustable
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Plage de réglage crochet 29.7
Product Type Serrages avec verrou additionnel
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 37:1
Matériel standard Acier inoxydable
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement croché assemblé 381915
Toggle Lock plus Non
Style de base de montage Flange
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Gammes de produits 330/351/371/381
Back to Top