Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 381 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, U-hook for easy adjustment, and threaded pull bar.

381

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1000
Gewicht (lb) 2.56
Max. Bügeleinstellung (in) 0.93
mit Öffnungshilfe (in) 6.1
ohne Öffnungshilfe 4.69
mit Öffnungshilfe (mm) 155.7
mit Öffnungshilfe (mm) 155.7
Bügel Einstellbereich (mm) 29.7
Maximale Haltekraft (N) 4450
ohne Öffnungshilfe (in) 119.1
Gewicht (kg) 1.16
Ersatzbügel 381215
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 37:1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 330/351/371/381
Bügel Verstellbereich 29.7
Produkt Typen Verschlußspanner
Standard-Material Stahl
Back to Top