Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 381 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, U-hook for easy adjustment, and threaded pull bar.

381

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1000
Avec aide à l'ouverture 4.69
Reglage Max du crochet (in) 0.93
Poids (lb) 2.56
Sans aide à l'ouverture (in) 6.1
Effort de maintien maximum (N) 4450
Sans aide à l'ouverture (mm) 155.7
Plage de reglage crochet (mm) 29.7
Sans aide à l'ouverture (mm) 155.7
Avec aide à l'ouverture (in) 119.1
Poids (kg) 1.16
Plage de réglage crochet 29.7
Remplacement croché assemblé 381215
Toggle Lock plus Non
Type de crochet Ergot en J ajustable
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 37:1
Style de base de montage Flange
Type de produit Crochet en J standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 330/351/371/381
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard Acier
Back to Top