Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
424-2
424-2
Kleinste geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz
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
0.31
Haltekraft (lb)
200
Spannweite (in)
1
Klemmbacken Tiefe (in)
1.08
Gewicht (kg)
0.14
Spannweite (mm)
25.4
Klemmbacken Tiefe (mm)
28
Max. Spannhöhe (mm)
7.4
Maximale Haltekraft (N)
900
Spindel
431208-M
Merkmale
2 einstellbare Spindeln
Produktreihe
424/441
Standard-Material
Stahl
Beigestellt
Ja
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannzange
Nummer der Andruckspindel
2
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindel Gewinde
M6
Produktzubehör
431208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top