Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
424-2
424-2
La plus petite pince de serrage de la gamme.
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
Profondeur mors (in)
1.08
Poids (lb)
0.31
Epaisseur mors (in)
1
Effort de maintien (lbf)
200
Effort de maintien maximum (N)
900
Poids (kg)
0.14
Profondeur mors (mm)
28
Epaisseur Max de serrage (mm)
7.4
Epaisseur mors (mm)
25.4
Caractéristique
Deux goupilles réglables
oupille Pn
431208-M
Type de produit
Pinces de serrage
Nombre de goupilles reglables
2
Matériel standard
Acier
Gammes de produits
424/441
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Filetage goupille
M6
Fourni?
Oui
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
431208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top