Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 424 Series squeeze action plier clamps are compact and forged with alloy steel construction for high strength.

424

Kleinste geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 200
Klemmbacken Tiefe (in) 1.08
Spannweite (in) 1
Gewicht (lb) 0.31
Gewicht (kg) 0.14
Max. Spannhöhe (mm) 16
Klemmbacken Tiefe (mm) 28
Spannweite (mm) 25.4
Maximale Haltekraft (N) 900
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beigestellt Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindel Gewinde M6
Spindel 424208-M
Nummer der Andruckspindel 1
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Spannzange
Produktreihe 424/441
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
424208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top