Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
424
424
La plus petite pince de serrage de la gamme.
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
Effort de maintien (lbf)
200
Epaisseur mors (in)
1
Profondeur mors (in)
1.08
Poids (lb)
0.31
Poids (kg)
0.14
Epaisseur mors (mm)
25.4
Effort de maintien maximum (N)
900
Profondeur mors (mm)
28
Epaisseur Max de serrage (mm)
16
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
424/441
Fourni?
Oui
oupille Pn
424208-M
Nombre de goupilles reglables
1
Filetage goupille
M6
Type de produit
Pinces de serrage
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
424208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top