Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

424208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 1.63
Largeur capot (in) 0.66
Filet (mm) M6 x 1.00
Largeur capot (mm) 16.8
Longueur (mm) 41.3
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Clamp Accessories
PublishedDate 1691693648000
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 424|431
Back to Top