Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
431
431
Zum instationären Spannen und Fixieren von Werkstücken. Zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrtindustrie aber auch vielen weiteren Anwendungen finden DESTACO Spannzangen ihre Anwendung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Klemmbacken Tiefe (in)
2.92
Spannweite (in)
0.75
Haltekraft (lb)
100.0
Gewicht (lb)
0.31
Gewicht (kg)
0.14
Klemmbacken Tiefe (mm)
74.2
Spannweite (mm)
19.1
Maximale Haltekraft (N)
400.0
Max. Spannhöhe (mm)
6.8
Beigestellt
Ja
Produktreihe
431
Spindel Gewinde
M6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1718110899000
Merkmale
lange Spannarme
Nummer der Andruckspindel
1.0
Spindel
4242080-M
Produkt Typen
Spannzange
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
424208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top