Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
431
431
This clamp is made from spring steel, and has an exceptional jaw depth
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
Effort de maintien (lbf)
100.0
Poids (lb)
0.31
Epaisseur mors (in)
0.75
Profondeur mors (in)
2.92
Epaisseur Max de serrage (mm)
6.8
Effort de maintien maximum (N)
400.0
Poids (kg)
0.14
Profondeur mors (mm)
74.2
Epaisseur mors (mm)
19.1
Gammes de produits
431
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1718110899000
Filetage goupille
M6
oupille Pn
4242080-M
Fourni?
Oui
Caractéristique
Profondeur exceptionnelle de la mors
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Pinces de serrage
Nombre de goupilles reglables
1.0
Accessoires de produit
424208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top