Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 441-2 Series squeeze action plier clamps are compact products, forged with alloy steel construction for high strength, and are supplied with two adjustable spindles.

441-2

Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz bei leichten Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannweite (in) 1.25
Gewicht (lb) 0.64
Klemmbacken Tiefe (in) 1.77
Haltekraft (lb) 275
Gewicht (kg) 0.29
Maximale Haltekraft (N) 1560
Spannweite (mm) 31.8
Max. Spannhöhe (mm) 20.8
Klemmbacken Tiefe (mm) 45
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Nummer der Andruckspindel 2
Merkmale 2 einstellbare Spindeln
Beigestellt Ja
Spindel Gewinde M8
Produkt Typen Spannzange
Standard-Material Stahl
Spindel 461203-M
Produktreihe 424/441
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
461203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top