Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
441-2
441-2
Modèle léger
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
Profondeur mors (in)
1.77
Poids (lb)
0.64
Effort de maintien (lbf)
275
Epaisseur mors (in)
1.25
Profondeur mors (mm)
45
Epaisseur Max de serrage (mm)
20.8
Poids (kg)
0.29
Effort de maintien maximum (N)
1560
Epaisseur mors (mm)
31.8
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Type de produit
Pinces de serrage
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Nombre de goupilles reglables
2
Fourni?
Oui
Filetage goupille
M8
oupille Pn
461203-M
Caractéristique
Deux goupilles réglables
Gammes de produits
424/441
Accessoires de produit
461203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top