Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

461203-M

Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 1.2
Largeur capot (in) 0.51
Largeur capot (mm) 13
Longueur (mm) 30.5
Filet (mm) M8
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme 5131-M\5131-MB|5131-MR|5131-MBR|441-2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Clamp Accessories
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale
Back to Top