Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
441
441
Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz bei leichten Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannweite (in)
1.25
Klemmbacken Tiefe (in)
1.77
Gewicht (lb)
0.64
Haltekraft (lb)
275
Gewicht (kg)
0.29
Spannweite (mm)
31.8
Klemmbacken Tiefe (mm)
45
Max. Spannhöhe (mm)
23.3
Maximale Haltekraft (N)
1560
Spindel Gewinde
M8
Produkt Typen
Spannzange
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
424/441
Beigestellt
Ja
Spindel
441203-M
Nummer der Andruckspindel
1
Produktzubehör
441203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top