Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 441 Series squeeze action plier clamps are compact and forged with alloy steel construction for high strength.

441

Modèle léger
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.64
Profondeur mors (in) 1.77
Epaisseur mors (in) 1.25
Effort de maintien (lbf) 275
Epaisseur Max de serrage (mm) 23.3
Effort de maintien maximum (N) 1560
Epaisseur mors (mm) 31.8
Profondeur mors (mm) 45
Poids (kg) 0.29
Type de produit Pinces de serrage
Nombre de goupilles reglables 1
Filetage goupille M8
Matériel standard Acier
Gammes de produits 424/441
Fourni? Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
oupille Pn 441203-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
441203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top