Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 462 Series squeeze action clamps are made from drop forged alloy steel and are supplied with a single adjustable spindle.

462

Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz bei mittelschweren Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannweite (in) 1.75
Klemmbacken Tiefe (in) 2.72
Haltekraft (lb) 700
Gewicht (lb) 1.12
Max. Spannhöhe (mm) 29.5
Klemmbacken Tiefe (mm) 69
Gewicht (kg) 0.51
Spannweite (mm) 44.5
Maximale Haltekraft (N) 3110
Produkt Typen Spannzange
Merkmale mit Schnelllösehebel
Spindel 468206-M/2102056-M
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beigestellt Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Nummer der Andruckspindel 1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 460/480
Spindel Gewinde M10
Produktzubehör
210206-M
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210206
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
468206
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top