Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
463
463
Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz bei mittelschweren Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannweite (in)
3
Gewicht (lb)
1.19
Haltekraft (lb)
700
Klemmbacken Tiefe (in)
2.72
Klemmbacken Tiefe (mm)
68
Max. Spannhöhe (mm)
54.2
Spannweite (mm)
75
Maximale Haltekraft (N)
3110
Gewicht (kg)
0.54
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Merkmale
mit Schnelllösehebel
Produktreihe
460/480
Produkt Typen
Spannzange
Nummer der Andruckspindel
2
Spindel
468206-M/210203-M
Beigestellt
Ja
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindel Gewinde
M10
Produktzubehör
468206-M
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top