Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
463
463
Modèle moyen
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
Epaisseur mors (in)
3
Profondeur mors (in)
2.72
Effort de maintien (lbf)
700
Poids (lb)
1.19
Profondeur mors (mm)
68
Epaisseur Max de serrage (mm)
54.2
Poids (kg)
0.54
Epaisseur mors (mm)
75
Effort de maintien maximum (N)
3110
Nombre de goupilles reglables
2
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
oupille Pn
468206-M/210203-M
Filetage goupille
M10
Gammes de produits
460/480
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fourni?
Oui
Type de produit
Pinces de serrage
Caractéristique
Déverrouillage déclencheur à deux voies
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
468206-M
Broche pied rotatif - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top