Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
482
482
Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Klemmbacken Tiefe (in)
2.56
Gewicht (lb)
1.74
Spannweite (in)
1.7
Haltekraft (lb)
1200
Klemmbacken Tiefe (mm)
64
Max. Spannhöhe (mm)
29.5
Spannweite (mm)
43.2
Maximale Haltekraft (N)
5340
Gewicht (kg)
0.79
Spindel
468206-M
Merkmale
mit Schnelllösehebel
Produktreihe
460/480
Produkt Typen
Spannzange
Beigestellt
Ja
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spindel Gewinde
M10
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Nummer der Andruckspindel
1
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
468206-M
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top