Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 482 Series squeeze action clamps are made from drop forged alloy steel and feature a two-way trigger release for fast and easy opening.

482

Modèle lourd
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Profondeur mors (in) 2.56
Effort de maintien (lbf) 1200
Epaisseur mors (in) 1.7
Poids (lb) 1.74
Epaisseur Max de serrage (mm) 29.5
Poids (kg) 0.79
Epaisseur mors (mm) 43.2
Effort de maintien maximum (N) 5340
Profondeur mors (mm) 64
Fourni? Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
oupille Pn 468206-M
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Nombre de goupilles reglables 1
Type de produit Pinces de serrage
Gammes de produits 460/480
Filetage goupille M10
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Caractéristique Déverrouillage déclencheur à deux voies
Accessoires de produit
468206-M
Broche pied rotatif - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top