Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 484 Series squeeze action clamps are made from drop forged alloy steel and feature a two-way trigger release for fast and easy opening.

484

Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz für schwere Spannaufgaben mit großer Spannarmspannweite
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Klemmbacken Tiefe (in) 2.56
Gewicht (lb) 2.01
Spannweite (in) 3.83
Haltekraft (lb) 1200
Klemmbacken Tiefe (mm) 64
Spannweite (mm) 97
Maximale Haltekraft (N) 5340
Gewicht (kg) 0.91
Max. Spannhöhe (mm) 76.5
Merkmale mit Schnelllösehebel
Produktreihe 460/480
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Spannzange
Spindel Gewinde M10
Spindel 468206-M/210203-M
Nummer der Andruckspindel 2
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
Beigestellt Ja
Produktzubehör
468206-M
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top