Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 484 Series squeeze action clamps are made from drop forged alloy steel and feature a two-way trigger release for fast and easy opening.

484

Modèle lourd, grande capacité d'ouverture.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.01
Profondeur mors (in) 2.56
Effort de maintien (lbf) 1200
Epaisseur mors (in) 3.83
Poids (kg) 0.91
Epaisseur Max de serrage (mm) 76.5
Profondeur mors (mm) 64
Effort de maintien maximum (N) 5340
Epaisseur mors (mm) 97
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Pinces de serrage
oupille Pn 468206-M/210203-M
Caractéristique Déverrouillage déclencheur à deux voies
Filetage goupille M10
Gammes de produits 460/480
Nombre de goupilles reglables 2
Fourni? Oui
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
468206-M
Broche pied rotatif - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top