Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
486
486
Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz für schwere Spannaufgaben mit großer Spannarmspannweite
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
2.31
Klemmbacken Tiefe (in)
2.56
Haltekraft (lb)
1000
Spannweite (in)
6
Gewicht (kg)
1.05
Klemmbacken Tiefe (mm)
64
Max. Spannhöhe (mm)
138.4
Maximale Haltekraft (N)
4450
Spannweite (mm)
150
Nummer der Andruckspindel
2
Standard-Material
Stahl
Spindel
240203-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
460/480
Produkt Typen
Spannzange
Beigestellt
Ja
Spindel Gewinde
M10
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Merkmale
mit Schnelllösehebel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
240203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top