Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 486 Series squeeze action clamps are made from drop forged alloy steel and feature a two-way trigger release for fast and easy opening.

486

Modèle lourd, la plus grande capacité d'ouverture de la gamme.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1000
Profondeur mors (in) 2.56
Poids (lb) 2.31
Epaisseur mors (in) 6
Epaisseur Max de serrage (mm) 138.4
Epaisseur mors (mm) 150
Poids (kg) 1.05
Profondeur mors (mm) 64
Effort de maintien maximum (N) 4450
Gammes de produits 460/480
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Nombre de goupilles reglables 2
Matériel standard Acier
Fourni? Oui
Filetage goupille M10
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Caractéristique Déverrouillage déclencheur à deux voies
oupille Pn 240203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Pinces de serrage
Accessoires de produit
240203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top