Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 503-MLBR Series vertical, DESTACO® Toggle Lock Plus locking system, with weldable hold down toggle locking clamps feature a modular design, weldable clamping arm, and long base.

503-MLBR

Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung. Mit neuer, kompakterer DESTACO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung.
  • Mit neuer, kompakterer DESTACO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.48
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in) 3.92
Haltekraft (lb) 1575.0
Spannarmlänge (in) 0.53
Gewicht (kg) 1.13
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) 99.5
Spannarmlänge (mm) 13.5
Maximale Haltekraft (N) 7000.0
Zusatzverriegelung Jawohl
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Handgriff Vertikal
Standard-Material geschmiedetes, legiertes Stahl
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Fair/Medium
Betriebsablauf 3
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produkt Typen Modulare Kniehebelspanner
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90.0
Anwendung - Lehrenbau Gut
Basis Montage Ausführung Langer Fuß
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung schweißbar
Produktreihe Schweißbare Vertikal-Kniehebelspanner für Schwerlastanwendungen – Serie 500
Produktzubehör
503501
503 - Vertikalspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top