Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5105-B Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and solid base.

5105-B

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.13
Haltekraft (lb) 700
Höhe unter Spannarm (in) 2.14
Gewicht (lb) 1.06
Höhe unter Spannarm (mm) 54.3
Spannarmlänge (mm) 79.5
Gewicht (kg) 0.48
Maximale Haltekraft (N) 3100
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Produkt Typen Schwerlast
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lehrenbau Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung gerade
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
PublishedDate 1725388861000
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Öffnungswinkel (Grad) 89
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktreihe 5000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 159
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Handgriff Vertikal
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 89
Back to Top