Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5105-B Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and solid base.

5105-B

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.13
Poids (lb) 1.06
Hauteur sous étrier (in) 2.14
Effort de maintien (lbf) 700
Longueur Etrier (mm) 79.5
Hauteur sous étrier (mm) 54.3
Poids (kg) 0.48
Effort de maintien maximum (N) 3100
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire Pas recommandé
Variation posage pièce Non
Style d'étrier Bras renforcé
poignée Verticale
Service environnement Dur/sale
Angle d'ouverture (deg) 89
Style de base de montage Base droite
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
PublishedDate 1725388861000
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 89
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Gammes de produits 5000
Ouverture poignée (+10°) 159
Toggle Lock plus Non
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Fermeture Faible/Bas
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Grande capacité
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top