Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5110-B Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, Toggle Lock Plus capability, and solid base.

5110-B

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.95
Höhe unter Spannarm (in) 3.05
Spannarmlänge (in) 4.83
Haltekraft (lb) 1150
Gewicht (kg) 1.34
Höhe unter Spannarm (mm) 77.5
Maximale Haltekraft (N) 5100
Spannarmlänge (mm) 122.8
PublishedDate 1725388749000
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Lehrenbau Gut
Handgriff Vertikal
Öffnungswinkel (Grad) 74
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 5000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Produkt Typen Schwerlast
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 74
Zusatzverriegelung Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 138
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung gerade
Back to Top