Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5110-B Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, Toggle Lock Plus capability, and solid base.

5110-B

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.95
Longueur Etrier (in) 4.83
Hauteur sous étrier (in) 3.05
Effort de maintien (lbf) 1150
Effort de maintien maximum (N) 5100
Hauteur sous étrier (mm) 77.5
Poids (kg) 1.34
Longueur Etrier (mm) 122.8
Service environnement Dur/sale
Application -Travail du bois Poor/Low
Style d'étrier Bras renforcé
Style de base de montage Base droite
Gammes de produits 5000
Ouverture poignée (+10°) 138
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 74
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Assemblage Excellent/Haut
PublishedDate 1725388749000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Angle d'ouverture (deg) 74
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Type de produit Grande capacité
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus Non
Application -Usinage Faible/Bas
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
poignée Verticale
Back to Top