Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5110-B Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5110-BR

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 4.83
Haltekraft (lb) 1150.0
Höhe unter Spannarm (in) 3.37
Gewicht (lb) 3.0
Spannarmlänge (mm) 122.8
Maximale Haltekraft (N) 5100.0
Gewicht (kg) 1.36
Höhe unter Spannarm (mm) 85.6
Betriebsablauf 3
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 138.0
Produkt Typen Schwerlast
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Lehrenbau Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Ja
PublishedDate 1676561802000
Öffnungswinkel (Grad) 74
Handgriff Vertikal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 74.0
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Produktreihe 5000
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Back to Top