Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5110-B Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5110-BR

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.0
Hauteur sous étrier (in) 3.37
Effort de maintien (lbf) 1150.0
Longueur Etrier (in) 4.83
Longueur Etrier (mm) 122.8
Poids (kg) 1.36
Hauteur sous étrier (mm) 85.6
Effort de maintien maximum (N) 5100.0
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Cycle de travail 3
Matériel standard Acier forgé haute résistance
poignée Verticale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 74.0
Toggle Lock plus Oui
Application -Usinage Faible/Bas
Style d'étrier Bras renforcé
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1676561802000
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Poor/Low
Angle d'ouverture (deg) 74
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Service environnement Dur/sale
Type de produit Grande capacité
Gammes de produits 5000
Application -Alimentaire Pas recommandé
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°) 138.0
Style de base de montage Base bridée
Application -Fermeture Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Back to Top