Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5110

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1150
Gewicht (lb) 2.98
Höhe unter Spannarm (in) 3.37
Spannarmlänge (in) 4.83
Höhe unter Spannarm (mm) 85.6
Spannarmlänge (mm) 122.8
Maximale Haltekraft (N) 5100
Gewicht (kg) 1.35
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen Bedingt
PublishedDate 1725387988000
Anwendung - Montage Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 138
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Produktreihe 5000
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 74
Anwendung - Lehrenbau Gut
Öffnungswinkel (Grad) 74
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produkt Typen Schwerlast
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Handgriff Vertikal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Back to Top