Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5110

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 4.83
Effort de maintien (lbf) 1150
Hauteur sous étrier (in) 3.37
Poids (lb) 2.98
Effort de maintien maximum (N) 5100
Poids (kg) 1.35
Longueur Etrier (mm) 122.8
Hauteur sous étrier (mm) 85.6
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Bras renforcé
Toggle Lock plus Non
PublishedDate 1725387988000
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 74
Angle d'ouverture (deg) 74
Application -Alimentaire Pas recommandé
Service environnement Dur/sale
Type de produit Grande capacité
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Fermeture Faible/Bas
Gammes de produits 5000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce Non
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Application -Usinage Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°) 138
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
poignée Verticale
Back to Top