Manuelle Kniehebelspanner
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5130-BR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.75
Haltekraft (lb) 5800
Gewicht (lb) 2.56
Kolben Höhe (in) 1.14
Hub (mm) 44.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 1.16
Kolben Höhe (mm) 29
Maximale Haltekraft (N) 25800
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Produkt Typen Schwerlast
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Ja
Schubstange Rund
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produktreihe 5000
PublishedDate 1676897531000
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Steel
Kolbengewinde 1/2-13
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top