Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
5130-BR
5130-BR
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
Hauteur piston (in)
1.14
Effort de maintien (lbf)
5800
course piston (in)
1.75
Poids (lb)
2.56
Imperial or Metric Product
Impérial
Effort de maintien maximum (N)
25800
Poids (kg)
1.16
Hauteur piston (mm)
29
course piston (mm)
44.5
PublishedDate
1676897531000
Goupille incluse?
Non
Goupille (recommandé)
325203
Gammes de produits
5000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston
1/2-13
Toggle Lock plus
Oui
Style de base de montage
Solid
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston
Round
Type de produit
Grande capacité
Ouverture poignée (Degrees)
125
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top