Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5130 Series straight line, flange base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5130-MR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.03
Hub (in) 1.75
Kolben Höhe (in) 1.38
Haltekraft (lb) 5800
Kolben Höhe (mm) 35
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 1.37
Maximale Haltekraft (N) 25800
Hub (mm) 44.5
Kolbengewinde M12
Schubstange Rund
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
PublishedDate 1676897531000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Produktreihe 5000
Zusatzverriegelung Ja
Produkt Typen Schwerlast
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top