Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5130 Series straight line, flange base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5130-MR

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 5800
Poids (lb) 3.03
Hauteur piston (in) 1.38
course piston (in) 1.75
Poids (kg) 1.37
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 25800
course piston (mm) 44.5
Hauteur piston (mm) 35
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Goupille incluse? Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston Round
Gammes de produits 5000
Goupille (recommandé) 220203-M
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Grande capacité
Style de base de montage Flange
Ouverture poignée (Degrees) 125
PublishedDate 1676897531000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston M12
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top