Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5131-MB

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1
Kolben Höhe (in) 0.87
Gewicht (lb) 0.85
Haltekraft (lb) 2500
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 22
Hub (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.39
Maximale Haltekraft (N) 11120
Andruckspindel (empfohlen) 461203-M
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 113
Kolbengewinde M8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 5000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1676897531000
Schubstange Rund
Andruckspindel inklusive Nein
Produkt Typen Schwerlast
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Steel
Back to Top