Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5131-MB

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.85
Effort de maintien (lbf) 2500
course piston (in) 1
Hauteur piston (in) 0.87
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.39
Hauteur piston (mm) 22
course piston (mm) 25.4
Effort de maintien maximum (N) 11120
Gammes de produits 5000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston M8
Goupille incluse? Non
Style de base de montage Solid
Goupille (recommandé) 461203-M
Piston Round
Ouverture poignée (Degrees) 113
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1676897531000
Toggle Lock plus Non
Type de produit Grande capacité
Back to Top