Manuelle Kniehebelspanner
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5131-MBR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 2500
Kolben Höhe (in) 0.87
Hub (in) 1
Gewicht (lb) 0.88
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Haltekraft (N) 11120
Hub (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.4
Kolben Höhe (mm) 22
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 113
Produktreihe 5000
Kolbengewinde M8
Andruckspindel inklusive Nein
Schubstange Rund
PublishedDate 1676897531000
Standard-Material Steel
Andruckspindel (empfohlen) 461203-M
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produkt Typen Schwerlast
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung Ja
Produktzubehör
461203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top