Bride de Serrage Manuel
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5131-MBR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.88
course piston (in) 1
Hauteur piston (in) 0.87
Effort de maintien (lbf) 2500
course piston (mm) 25.4
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 22
Effort de maintien maximum (N) 11120
Poids (kg) 0.4
Matériel standard Acier
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 461203-M
Piston Round
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1676897531000
Toggle Lock plus Oui
Ouverture poignée (Degrees) 113
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 5000
Style de base de montage Solid
Poussée piston M8
Type de produit Grande capacité
Accessoires de produit
461203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top