Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5131-MR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1
Haltekraft (lb) 2500
Kolben Höhe (in) 1.1
Gewicht (lb) 1.15
Gewicht (kg) 0.52
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 25.4
Maximale Haltekraft (N) 11120
Kolben Höhe (mm) 28
Andruckspindel (empfohlen) 461203-M
Produkt Typen Schwerlast
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Andruckspindel inklusive Nein
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 113
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Kolbengewinde M8
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Steel
Produktreihe 5000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
461203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top