Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5131-MR

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1
Effort de maintien (lbf) 2500
Poids (lb) 1.15
Hauteur piston (in) 1.1
Hauteur piston (mm) 28
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 11120
course piston (mm) 25.4
Poids (kg) 0.52
Toggle Lock plus Oui
Goupille (recommandé) 461203-M
Piston Round
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (Degrees) 113
Gammes de produits 5000
Matériel standard Acier
Goupille incluse? Non
Poussée piston M8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Flange
Type de produit Grande capacité
Accessoires de produit
461203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top