Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5133-M

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.12
Kolben Höhe (in) 1.38
Haltekraft (lb) 4600
Hub (in) 3.13
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Haltekraft (N) 20460
Gewicht (kg) 1.41
Hub (mm) 79.5
Kolben Höhe (mm) 35
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Kolbengewinde M12
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Produkt Typen Schwerlast
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 139
PublishedDate 1676897533000
Produktreihe 5000
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Standard-Material Steel
Andruckspindel inklusive Nein
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top