Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5150-MR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 5800
Kolben Höhe (in) 1.38
Hub (in) 1.91
Gewicht (lb) 3.15
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 48.4
Maximale Haltekraft (N) 25800
Kolben Höhe (mm) 35
Gewicht (kg) 1.43
Anwendung - Lehrenbau Gut
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Standard-Material Steel
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Schwerlast
Andruckspindel inklusive Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
PublishedDate 1727963480000
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Produktreihe 5000
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Anwendung - Montage Sehr gut
Kolbengewinde M12
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Schubstange Quadratisch
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Ja
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top