Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5150-MR

le profil allongé du serrage en ligne dispose d'un piston à section carrée et de fabrication robuste permettant un importante durée de vie. Action inverse ( rotation arrière de la poignée pendant l'avance du piston) permettant de conserver un profile allongé et la poignée en dehors de la zone de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.38
Effort de maintien (lbf) 5800
course piston (in) 1.91
Poids (lb) 3.15
Poids (kg) 1.43
course piston (mm) 48.4
Effort de maintien maximum (N) 25800
Hauteur piston (mm) 35
Imperial or Metric Product Métrique
Gammes de produits 5000
Toggle Lock plus Oui
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Piston Square
Application -Alimentaire Pas recommandé
Poussée piston M12
PublishedDate 1727963480000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Poor/Low
Type de produit Grande capacité
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Ouverture poignée (Degrees) 125
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 220203-M
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Style de base de montage Flange
Application -Fermeture Faible/Bas
Matériel standard Acier
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top