Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5150-R

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.91
Kolben Höhe (in) 1.38
Gewicht (lb) 3.15
Haltekraft (lb) 5800
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 48.4
Gewicht (kg) 1.43
Maximale Haltekraft (N) 25800
Kolben Höhe (mm) 35
Standard-Material Steel
Anwendung - Lehrenbau Gut
PublishedDate 1727963480000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Kolbengewinde 1/2-13
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produkt Typen Schwerlast
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Schubstange Quadratisch
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Produktreihe 5000
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top