Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5150-R

le profil allongé du serrage en ligne dispose d'un piston à section carrée et de fabrication robuste permettant un importante durée de vie. Action inverse ( rotation arrière de la poignée pendant l'avance du piston) permettant de conserver un profile allongé et la poignée en dehors de la zone de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 5800
Hauteur piston (in) 1.38
course piston (in) 1.91
Poids (lb) 3.15
Poids (kg) 1.43
Effort de maintien maximum (N) 25800
course piston (mm) 48.4
Hauteur piston (mm) 35
Imperial or Metric Product Impérial
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Style de base de montage Flange
Application -Fermeture Faible/Bas
Gammes de produits 5000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé) 325203
Ouverture poignée (Degrees) 125
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire Pas recommandé
Matériel standard Acier
Application -Usinage Faible/Bas
Toggle Lock plus Oui
Application -Travail du bois Poor/Low
Piston Square
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse? Non
Poussée piston 1/2-13
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Type de produit Grande capacité
Application -Assemblage Excellent/Haut
PublishedDate 1727963480000
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top